text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Precision guide shaft
Version 1
fastening hole
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened and ground
D=diameter
50h6
L=Length
600
E1
200
Hardening depth max.
1,5-2,6
L max.
7800
M
M12
Steel code
1.4112
Surface hardness HRC
52-56
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
Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Aço inoxidável 1.4112.

Versão
Aço, retificado.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.

A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Indicação
Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.

Adequado para suportes de eixo 21565.
Indicação de desenho
1) chanfrado
Acessórios
Suportes de eixo 21565.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram