text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Eixo guia de precisão
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
D=Diâmetro
16h6
L=Comprimento
1000
Chave de aço
1.1213
Dureza superficial HRC
62 ±2
L máx.
4000
Profundidade de endurecimento máx.
1,6
UNSPSC Code
31171502
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
Description

Material

Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Aço inoxidável 1.4112.

Versão
Aço, retificado.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.

A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Indicação
Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.
Sob consulta
Usinagens de extremidades e de superfícies de revestimento cilíndricas conforme desenho do cliente.
Comprimentos máx. até 4000 mm.
Indicação de desenho
1) chanfrado
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought