Precision guide shaft steel hardened and ground 21595-020X1000
- Superfície temperada indutiva
- A superfície de diamante oferece uma alta resistência ao desgaste
Unidade de venda
25,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Precision guide shaft
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and ground
D=diameter
20h6
L=Length
1000
Hardening
depth
max.
1,6
L
max.
4000
Steel code
1.1213
Surface
hardness
HRC
62 ±2
UNSPSC Code
31171502
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
Steel 1.1213.
Stainless steel 1.4034.
Stainless steel 1.4112.
Version
Steel, ground.
Steel, ground and hard-chromed, chrome coating 5 - 10 µm.
Stainless steel, ground.
The precision steel shafts are generally inductively surface hardened.
Steel, ground and hard-chromed, chrome coating 5 - 10 µm.
Stainless steel, ground.
The precision steel shafts are generally inductively surface hardened.
Note
The surface value obtained during the inductive hardening process guarantees high surface wear resistance.
On request
Processing of the ends and cylindrical lateral areas according to customer design. Lengths up to a max. 4000 mm.
Drawing reference
1) chamfered
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.