Eixo guia de precisão aço endurecido, retificado e com cromo duro 21595-125X1000
- Superfície temperada indutiva
- A superfície de diamante oferece uma alta resistência ao desgaste
Sales unit
55,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision guide shaft
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened, ground and hard chrome-plated
D=diameter
25h7
L=Length
1000
Hardening
depth
max.
1,8
L
max.
4000
Steel code
1.1213
Surface
hardness
HRC
65 - 70
UNSPSC Code
31171502
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
Description
Material
Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Aço inoxidável 1.4112.
Versão
Aço, retificado.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.
A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.
A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Indicação
Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.
Sob consulta
Usinagens de extremidades e de superfícies de revestimento cilíndricas conforme desenho do cliente.
Comprimentos máx. até 4000 mm.
Comprimentos máx. até 4000 mm.
Indicação de desenho
1) chanfrado
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.