Eixo guia de precisão aço endurecido, retificado e com cromo duro 21595-150X1000
- Superfície temperada indutiva
- A superfície de diamante oferece uma alta resistência ao desgaste
Unidade de venda
161,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Eixo guia de precisão
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
endurecido, retificado e com cromo duro
D=Diâmetro
50h7
L=Comprimento
1000
Chave de aço
1.1213
Dureza
superficial
HRC
65 - 70
L
máx.
4000
Profundidade de
endurecimento
máx.
2,6
UNSPSC Code
31171502
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
Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Aço inoxidável 1.4112.
Versão
Aço, retificado.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.
A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.
A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Indicação
Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.
Sob consulta
Usinagens de extremidades e de superfícies de revestimento cilíndricas conforme desenho do cliente.
Comprimentos máx. até 4000 mm.
Comprimentos máx. até 4000 mm.
Indicação de desenho
1) chanfrado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.