text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Eixo guia de precisão
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
D=Diâmetro
50h6
L=Comprimento
1000
Chave de aço
1.4112
Dureza superficial HRC
52-56
L máx.
4000
Profundidade de endurecimento máx.
2,6
UNSPSC Code
31171502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Aço inoxidável 1.4112.

Versão
Aço, retificado.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.

A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Indicação
Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.
Sob consulta
Usinagens de extremidades e de superfícies de revestimento cilíndricas conforme desenho do cliente.
Comprimentos máx. até 4000 mm.
Indicação de desenho
1) chanfrado
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram