text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mancal de eixo flangeado
Material do corpo básico
alumínio
D=Furo de fixação
20
A
50
C (DIN 912)
M5
D1
33,5
D2
6,6
E
38 ±0,15
H
23
H1
14
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Mancais de suporte para eixos com flange e furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram