Flange shaft support aluminium 21585-40
- Para uma montagem fácil e um alinhamento rápido
- Para a fixação simples e segura de eixos guia
Sales unit
53,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Flange shaft support
Main
material
aluminium
D=Fastening hole
40
A
100
C
(DIN 912)
M10
D1
65
D2
11
E
68±0,25
H
40
H1
26
UNSPSC Code
31171503
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
Description
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Mancais de suporte para eixos com flange e furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.