Mancal para eixo compacto alumínio 21580-10-08
- Modelo compacto
- Montagem fácil
- Baixo peso
Unidade de venda
18,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal para eixo compacto
Material
do corpo
básico
alumínio
D=Furo de fixação
8
A
32
B
16
C
(DIN 912)
M3
D1
4,2
D2
8
E
22
H
27
H1
16
H2
11
H3
13
M
M5
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Mancais para eixo de design compacto com furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.