Mancal para eixo alumínio 21580-08
- Para uma montagem fácil e um alinhamento rápido
- Para a fixação simples e segura de eixos guia
- Estrutura especialmente baixa
- Fixação lateral
Unidade de venda
15,08 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal para eixo
Material
do corpo
básico
alumínio
D=Furo de fixação
8
A
32
B
18
C
(DIN 912)
M3
D1
3,3
D2
6
E
22
H
28
H1
15
H2
9
H3
13
M
M4
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Mancais de suporte para eixos com furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.