Mancal para eixo alumínio 21580-20
- Para uma montagem fácil e um alinhamento rápido
- Para a fixação simples e segura de eixos guia
- Estrutura especialmente baixa
- Fixação lateral
Unidade de venda
19,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal para eixo
Material
do corpo
básico
alumínio
D=Furo de fixação
20
A
60
B
30
C
(DIN 912)
M6
D1
8,6
D2
15
E
42
H
50
H1
30
H2
22
H3
25
M
M10
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Mancais de suporte para eixos com furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.