text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rolamento linear de esferas
Versão 1
Flange central, versão quadrada
Versão 2
rolamento duplo
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
plástico
D1=Diâmetro da haste
22
D=Diâmetro interno
12
L=Comprimento
61
B
32
Capacidade de carga dinâmica N
813
Capacidade de carga estática N
1570
D3
32
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1
UNSPSC Code
31171510
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
Carcaça em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Versão
Os rolamentos lineares de esfera correspondem à série 3, de acordo com a ISO 10285, com vedações em ambos os lados. Os rolamentos lineares de esfera são equipados com uma gaiola de plástico. Isso garante um funcionamento silencioso e excelentes características de funcionamento. Com flange central para montagem direta na carcaça. Versão com rolamento duplo para uso sob carga de torque.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem. As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought