Rolamento linear de esferas Flange central, versão quadrada aço 21520-03-1612
- Pronto para instalação
- Com rolamento duplo
- Rolamento linear de esferas com vedação bilateral
- Guia precisa com capacidade de carga alta
Sales unit
31,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Rolamento linear de esferas
Versão 1
Flange central, versão quadrada
Versão 2
rolamento duplo
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
plástico
D1=Diâmetro da haste
26
D=Diâmetro interno
16
L=Comprimento
68
B
35
Capacidade de
carga dinâmica
N
921
Capacidade de
carga estática
N
1780
D3
36
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Material
Carcaça em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Versão
Os rolamentos lineares de esfera correspondem à série 3, de acordo com a ISO 10285, com vedações em ambos os lados. Os rolamentos lineares de esfera são equipados com uma gaiola de plástico. Isso garante um funcionamento silencioso e excelentes características de funcionamento. Com flange central para montagem direta na carcaça. Versão com rolamento duplo para uso sob carga de torque.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem. As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem. As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.