Rolamento linear de esferas - aço 21520-02-1602
- Pronto para instalação
- Com rolamento duplo
- Rolamento linear de esferas com vedação bilateral
- Guia precisa com capacidade de carga alta
Unidade de venda
27,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento linear de esferas
Versão 1
-
Versão 2
rolamento duplo
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
plástico
D1=Diâmetro da haste
26
D2=Diâmetro do flange
46
D=Diâmetro interno
16
L=Comprimento
68
Capacidade de
carga dinâmica
N
921
Capacidade de
carga estática
N
1780
D3
36
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1
UNSPSC Code
31171510
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
Carcaça em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Indicação
Os rolamentos lineares de esfera correspondem à série 3, de acordo com a ISO 10285, com vedações em ambos os lados. Os rolamentos lineares de esfera são equipados com uma gaiola de plástico. Isso garante um funcionamento silencioso e excelentes características de funcionamento. Com flange central para montagem direta na carcaça. Versão com rolamento duplo para uso sob carga de torque.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem. As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem. As capacidades de carga especificadas se aplicam ao uso de eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.