text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Shaft mount
Version 1
with clamping hole
Main material
aluminium
D=Fastening hole
16
SW=key width
3
A
53
B
24
D1
6,8
D2
11
E
38
H
42
H1
25
H2
18
H3
21
M
M8
M1
M3
UNSPSC Code
31171511
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
Description

Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Suportes de eixo com furo de fixação para a fixação e fixação segura e fácil dos eixos-guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought