Mancal para eixo com furo de fixação alumínio 21580-01-20
- Para uma montagem fácil e um alinhamento rápido
- Para a fixação simples e segura de eixos guia
- Montagem fácil
Unidade de venda
29,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal para eixo
Versão 1
com furo de fixação
Material
do corpo
básico
alumínio
D=Furo de fixação
20
SW=Aberturas de chaves
4
A
60
B
30
D1
8,6
D2
15
E
42
H
50
H1
30
H2
22
H3
25
M
M10
M1
M4
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Suportes de eixo com furo de fixação para a fixação e fixação segura e fácil dos eixos-guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.