Mancal para eixo compacto com furo de fixação alumínio 21580-11-12
- Modelo compacto
- Montagem fácil
- Baixo peso
Unidade de venda
22,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal para eixo compacto
Versão 1
com furo de fixação
Material
do corpo
básico
alumínio
D=Furo de fixação
12
SW=Aberturas de chaves
3
A
40
B
18
D1
5,2
D2
10
E
27
H
33
H1
19
H2
13
H3
16,5
M
M6
M1
M3
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Suportes de eixo com design compacto e furo de fixação para a fixação e fixação segura e fácil dos eixos-guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.