Mancal para eixo compacto com furo de fixação alumínio 21580-11-20
- Modelo compacto
- Montagem fácil
- Baixo peso
Unidade de venda
25,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal para eixo compacto
Versão 1
com furo de fixação
Material
do corpo
básico
alumínio
D=Furo de fixação
20
SW=Aberturas de chaves
4
A
53
B
24
D1
6,8
D2
11
E
39
H
45
H1
25
H2
18
H3
21
M
M8
M1
M4
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Suportes de eixo com design compacto e furo de fixação para a fixação e fixação segura e fácil dos eixos-guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Parafusos de fixação 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.