text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mancal para eixo compacto
Versão 1
com furo de fixação
Material do corpo básico
alumínio
D=Furo de fixação
25
SW=Aberturas de chaves
5
A
62
B
28
D1
8,6
D2
15
E
44
H
54
H1
31
H2
22
H3
25
M
M10
M1
M5
UNSPSC Code
31171511
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
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Compact shaft mounts with clamping holes for easy and secure clamping and fixation of the guide shafts.
Accessory
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram