text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mancal para eixo compacto
Versão 1
com furo de fixação
Material do corpo básico
alumínio
D=Furo de fixação
40
SW=Aberturas de chaves
6
A
87
B
40
D1
10,3
D2
18
E
66
H
76
H1
42
H2
26
H3
37
M
M12
M1
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Suportes de eixo com design compacto e furo de fixação para a fixação e fixação segura e fácil dos eixos-guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram