text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Shaft support, compact
Version 1
with clamping hole
Main material
aluminium
D=Fastening hole
50
SW=key width
6
A
103
B
50
D1
14,25
D2
20
E
80
H
92
H1
50
H2
34
H3
44
M
M16
M1
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Suportes de eixo com design compacto e furo de fixação para a fixação e fixação segura e fácil dos eixos-guia.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram