text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Essas carcaças lineares prontas para instalação, em formato compacto, retangular e na versão longa, são compostas por uma carcaça de alumínio extrudado e um rolamento linear de esfera 21511-01 montado com vedação em ambos os lados.

Tolerância de eixo recomendada: h6.

Capacidade de carga conforme especificação do rolamento linear de esfera.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram