Unidade de rolamento de esferas lineares compacta com furo de lubrificação lateral alumínio 21530-11-301102
- Modelo compacto
- Montagem fácil
- Baixo peso
Unidade de venda
84,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade de rolamento de esferas lineares compacta
Versão 1
com furo de lubrificação lateral
Versão 2
fechado
Material
do corpo
básico
alumínio
D=Diâmetro interno
30
A
67
D1
40
D2
6,6
E1
25
E2
53
H
60
H1
30
H2
18
H3
29
L
50
M
M8
UNSPSC Code
31171511
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
Carcaça em alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estas unidades lineares prontas para instalação, com design compacto, são compostas por uma carcaça de alumínio extrudado e um rolamento linear de esfera 21511-01 montado, com vedação em ambos os lados.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidade de carga conforme especificação do rolamento linear de esfera.
Com furo de lubrificação lateral M8x1.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidade de carga conforme especificação do rolamento linear de esfera.
Com furo de lubrificação lateral M8x1.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.