Unidade de rolamento de esferas lineares compacta com furo de lubrificação lateral alumínio 21530-11-501102
- Modelo compacto
- Montagem fácil
- Baixo peso
Sales unit
125,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear housing unit, compact
Version 1
with lateral lubrication hole
Version 2
Closed
Main
material
aluminium
D=internal diameter
50
A
103
D1
62
D2
10,5
E1
35
E2
82
H
92
H1
47
H2
26
H3
46
L
70
M
M12
UNSPSC Code
31171511
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
Carcaça em alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estas unidades lineares prontas para instalação, com design compacto, são compostas por uma carcaça de alumínio extrudado e um rolamento linear de esfera 21511-01 montado, com vedação em ambos os lados.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidade de carga conforme especificação do rolamento linear de esfera.
Com furo de lubrificação lateral M8x1.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidade de carga conforme especificação do rolamento linear de esfera.
Com furo de lubrificação lateral M8x1.
Acessórios
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.