Vedação adicional aço 21560-400
- Adequado para todas as unidades de rolamento de esferas lineares
- Oferecem alta proteção contra sujeira e poeira
Sales unit
10,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
End seal
Version 2
Closed
Main
material
steel
Component
material
rubber
D1=Outside diameter
62
D=internal diameter
40
H=Thickness
5
UNSPSC Code
31171522
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
Anel de aço.
Borracha NBR.
Borracha NBR.
Indicação
Além das vedações padronizadas, oferecemos adicionalmente vedações para
buchas de esferas lineares. Estas vedações adicionais proporcionam maior proteção
contra sujeira e poeira.
As vedações são instaladas no furo da carcaça (tolerância H7) antes da bucha
esférica e protegidas com cola.
buchas de esferas lineares. Estas vedações adicionais proporcionam maior proteção
contra sujeira e poeira.
As vedações são instaladas no furo da carcaça (tolerância H7) antes da bucha
esférica e protegidas com cola.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.