Vedações adicionais plástico 21560-01-300
- Adequado para todas as unidades de rolamento de esferas lineares
- Oferecem alta proteção contra sujeira e poeira
Sales unit
7,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Vedações adicionais
Versão 2
fechado
Material
do corpo
básico
plástico
D1=Diâmetro externo
40
D=Diâmetro interno
30
H=Espessura
4
UNSPSC Code
31171522
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
Plástico.
Indicação
Além das vedações padronizadas, oferecemos adicionalmente vedações para
buchas de esferas lineares. Estas vedações adicionais proporcionam maior proteção
contra sujeira e poeira.
As vedações são instaladas no furo da carcaça (tolerância H7) antes da bucha
esférica e protegidas com cola.
buchas de esferas lineares. Estas vedações adicionais proporcionam maior proteção
contra sujeira e poeira.
As vedações são instaladas no furo da carcaça (tolerância H7) antes da bucha
esférica e protegidas com cola.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.