text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Carro de rolos para guias lineares
Versão 1
para trilhos para guia linear
Tipo da forma
curto
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
anodizado natural
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
B1=Largura
78
D=Rosca
M5
L=Comprimento
80
B
20
B3
20
F x 45°
3
Fy dinâmico N
400
Fz dinâmico N
400
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
12
L1
45
Mx Nm
24
My Nm
34
Mz Nm
22
Tamanho
2
UNSPSC Code
31171518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Placa de alumínio.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Versão
Superfície da placa sem tratamento e anodizada.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares para trilhos para guia linear retos e curvos.

Também adequado para o sistema:
Trilhos para guias lineares retos 21355.
Trilhos para guias lineares curvos 21356.

O carro de rolos para guias lineares 21351-2120 pode ser usado a partir de um raio de curvatura de 400 mm e o carro de rolos para guias lineares 21351-3150 a partir de um raio de curvatura de 500 mm.
Dados técnicos
Aceleração máx.: 50 m/s².
Velocidade máx. do processo: 5 m/s.
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought