text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro de rolos para guias lineares
Versão 1
para trilhos para guia linear
Tipo da forma
longo
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
anodizado natural
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
B1=Largura
112
D=Rosca
M8
L=Comprimento
150
B
28
B2
84
B3
28
F x 45°
6
Fy dinâmico N
800
Fz dinâmico N
800
H
28
H1
43
H2
6,4
H3
16
L1
100
L2
35
Mx Nm
35
My Nm
135
Mz Nm
45
Tamanho
3
UNSPSC Code
31171518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Placa de alumínio.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Versão
Superfície da placa sem tratamento e anodizada.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares para trilhos para guia linear retos e curvos.

Também adequado para o sistema:
Trilhos para guias lineares retos 21355.
Trilhos para guias lineares curvos 21356.

O carro de rolos para guias lineares 21351-2120 pode ser usado a partir de um raio de curvatura de 400 mm e o carro de rolos para guias lineares 21351-3150 a partir de um raio de curvatura de 500 mm.
Dados técnicos
Aceleração máx.: 50 m/s².
Velocidade máx. do processo: 5 m/s.
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought