text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro de rolos para guias lineares
Versão 1
para trilhos para guia linear
Versão 2
reta, reto
Tipo da forma
longo
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
anodizado natural
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
B1=Largura
78
D=Rosca
M5
L=Comprimento
120
B
20
B2
65
F x 45°
3
Fy dinâmico N
940
Fz dinâmico N
1510
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
10
L1
105
L2
35
Mx Nm
34
My Nm
64
Mz Nm
45
Tamanho
2
UNSPSC Code
31171518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Placa de alumínio.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Versão
Superfície da placa sem tratamento e anodizada.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares para trilhos para guia linear retos.

Os rolos são equipados com um O-ring, o que resulta em uma tolerância de -0,5 mm para H1.
Isso garante um movimento uniforme do carro de rolos para guias lineares.

Mais adequado para o sistema:
Trilhos para guia linear retos 21355.
Dados técnicos
Aceleração máx.: 50 m/s².
Velocidade máx. do processo: 5 m/s.
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought