Trilho reto Cantos angulares aço peça endurecida 21356-2120200045
- Montagem simples através de uma chaveta paralela
Sales unit
336,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Trilho reto
Versão 1
Cantos angulares
Versão 2
com ranhura
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
Material
dos componentes
plástico
Cor
dos componentes
azul ultramarino RAL 5002
B=Largura
20
D=Diâmetro
6
H=Altura
21
D1
9,5
R
200
T
8,5
Tamanho
2
UNSPSC Code
31171512
W1°
7,5
W2°
15
W°
45
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Trilhos de aço.
Parafusos de aço.
Chaveta paralela aço inoxidável.
Tampão plástico.
Parafusos de aço.
Chaveta paralela aço inoxidável.
Tampão plástico.
Versão
Superfícies dos trilhos sem tratamento e endurecidas.
Parafusos de aço eletrogalvanizado.
Parafusos de aço eletrogalvanizado.
Indicação
Os trilhos para guias lineares podem ser aparafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros de rolos (patins). Graças à ranhura de dois lados, é possível uma montagem simples dos trilhos, através de uma chaveta paralela.
Tampões são sempre fornecidos em padrão na cor azul RAL 5002.
Adequado para os sistemas:
Carro de rolos para guias lineares de trilhos 21351.
Trilhos retos para guias lineares 21355.
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno 07160 com rosca M5 para tamanho 2 ou rosca M8 para tamanho 3.
Tampões são sempre fornecidos em padrão na cor azul RAL 5002.
Adequado para os sistemas:
Carro de rolos para guias lineares de trilhos 21351.
Trilhos retos para guias lineares 21355.
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno 07160 com rosca M5 para tamanho 2 ou rosca M8 para tamanho 3.
Vantagens
Podem ser criadas geometrias complexas de guias linerares com trilhos curvos e retos.
Fornecimento
Tampão azul RAL 5002.
Chavetas paralelas.
Chavetas paralelas.
Sob consulta
Outros ângulos e raios.
Tampões em outras cores.
Revestimento de diamante.
Tampões em outras cores.
Revestimento de diamante.
Acessórios
Chavetas paralelas 03288-06X22 e 03288-106X22 para tamanho 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 para tamanho 3.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.