text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Linear guide rail
Version 1
straight
Version 2
without slot
Main material
steel
Surface finish body
hardened
Component material
plastic
Component colour
ultramarine RAL 5002
B=Width
20
D=diameter
6
H=Height
21
L=Length
1980
D1
9,5
L1
15
L2
30
Size
2
T
8,5
UNSPSC Code
31171512
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
Trilhos de aço.
Parafusos de aço.
Chaveta paralela aço inoxidável.
Tampão plástico.
Versão
Superfícies dos trilhos sem tratamento e endurecidas.
Parafusos de aço eletrogalvanizado.
Indicação
Os trilhos para guias lineares podem ser aparafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros de rolos. Os trilhos com ranhura de dois lados são adequados para a montagem de vários trilhos, formando um sistema de guia linear.
Desta maneira, é possível efetuar uma montagem simples dos trilhos, através de uma chaveta paralela.

Tampões são sempre fornecidos como padrão na cor azul RAL 5002.

Adequado para sistemas:
Carro de rolos para guias lineares de trilhos retos 21350.
Carro de rolos para guias lineares de trilhos 21351.
Trilhos curvos para guias lineares 21356.
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno 07160 com rosca M5 para tamanho 2 ou rosca M8 para tamanho 3.
Vantagens
Podem ser criadas geometrias complexas de guias linerares com trilhos curvos e retos.
Fornecimento
Tampão azul RAL 5002.
Chavetas paralelas (para versões com ranhura).
Sob consulta
Ranhura de um lado.
Tampões em outras cores.
Comprimentos adicionais (C máx. = 4000 mm).
Revestimento de diamante.
Acessórios
Chavetas paralelas 03288-06X22 e 03288-106X22 para tamanho 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 para tamanho 3.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram