text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho reto
Versão 1
reta, reto
Versão 2
com ranhura
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
azul ultramarino RAL 5002
B=Largura
20
D=Diâmetro
6
H=Altura
21
L=Comprimento
990
D1
9,5
L1
15
L2
30
T
8,5
Tamanho
2
UNSPSC Code
31171512
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
Trilhos de aço.
Parafusos de aço.
Chaveta paralela aço inoxidável.
Tampão plástico.
Versão
Superfícies dos trilhos sem tratamento e endurecidas.
Parafusos de aço eletrogalvanizado.
Indicação
Os trilhos para guias lineares podem ser aparafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros de rolos. Os trilhos com ranhura de dois lados são adequados para a montagem de vários trilhos, formando um sistema de guia linear.
Desta maneira, é possível efetuar uma montagem simples dos trilhos, através de uma chaveta paralela.

Tampões são sempre fornecidos como padrão na cor azul RAL 5002.

Adequado para sistemas:
Carro de rolos para guias lineares de trilhos retos 21350.
Carro de rolos para guias lineares de trilhos 21351.
Trilhos curvos para guias lineares 21356.
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno 07160 com rosca M5 para tamanho 2 ou rosca M8 para tamanho 3.
Vantagens
Podem ser criadas geometrias complexas de guias linerares com trilhos curvos e retos.
Fornecimento
Tampão azul RAL 5002.
Chavetas paralelas (para versões com ranhura).
Sob consulta
Ranhura de um lado.
Tampões em outras cores.
Comprimentos adicionais (C máx. = 4000 mm).
Revestimento de diamante.
Acessórios
Chavetas paralelas 03288-06X22 e 03288-106X22 para tamanho 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 para tamanho 3.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought