Guide carriage compacta aço temperado 21411-15-15004910
- Suporte de cargas de todas as direções
- Com guia de esferas circulantes sem pré-tensão
- Capacidade de carga dinâmica de até 15 950 N
- Vedação bilateral
Sales unit
58,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide carriage
Version 1
compact
Version 2
short version
Main
material
QT steel
Component
material
ball-bearing steel
B1=Width
34
L3= length
48,7
A
26
B
15
Dynamic
load rating
N
6300
E
9,5
E1
4,3
E2
4,15
H
14
H1
24
H2
4,6
L4
25,6
Lubrication hole
M3
M
M4
Mx
Nm
95
My
Nm
47
Mz
Nm
47
Size
15
Static
load rating
N
10800
T
4
UNSPSC Code
31171501
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corpo em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Carro guia compacto, curto, com guia de esferas recirculantes, conforme precisão H, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.
Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Sob consulta
Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.
Indicação de desenho
1) Borda de batente retificada
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.