text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro guia
Versão 1
compacta
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
B1=Largura
34
L3 = comprimento
63,1
A
26
A1
26
B
15
Capacidade de carga dinâmica N
8400
Capacidade de carga estática N
16200
E
9,5
E1
4,3
E2
4,15
Furo de lubrificação
M3
H
14
H1
24
H2
4,6
L4
40
M
M4
Mx Nm
140
My Nm
99
Mz Nm
99
T
4
Tamanho
15
UNSPSC Code
31171501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Corpo em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Carro guia compacto com guia de esferas recirculantes, conforme precisão H, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.

Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Sob consulta
Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.
Indicação de desenho
1) Borda de batente retificada
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought