Carro guia compacta aço temperado 21411-10-20107310
- Suporte de cargas de todas as direções
- Com guia de esferas circulantes sem pré-tensão
- Capacidade de carga dinâmica de até 29 800 N
- Vedação bilateral
Unidade de venda
72,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro guia
Versão 1
compacta
Material
do corpo
básico
aço temperado
Material
dos componentes
aço temperado para rolamento
B1=Largura
44
L3 = comprimento
72,8
A
32
A1
36
B
20
Capacidade de
carga dinâmica
N
12300
Capacidade de
carga estática
N
22400
E
12
E1
5,7
E2
16,6
Furo de
lubrificação
M3
H
18
H1
30
H2
5
L4
50
M
M5
Mx
Nm
244
My
Nm
173
Mz
Nm
173
T
6,5
Tamanho
20
UNSPSC Code
31171501
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Carro guia compacto com guia de esferas recirculantes, conforme precisão H, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.
Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Sob consulta
Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.
Indicação de desenho
1) Borda de batente retificada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.