Carro guia Padrão aço inoxidável 21420-15104301
- Suporte de cargas de todas as direções
- Com guia de esferas circulantes sem pré-tensão
- Capacidade de carga dinâmica de até 4410 N
- Vedação bilateral
Unidade de venda
58,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro guia
Versão 1
Padrão
Versão 2
miniatura
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
B1=Largura
32
L3 = comprimento
43
A
25
A1
20
B
15
Capacidade de
carga dinâmica
N
4410
Capacidade de
carga estática
N
6570
E
8,5
H
9,5
H1
16
H2
4
L4
25,7
M
M3
Mx
Nm
30,2
My
Nm
16,5
Mz
Nm
17,9
T
4
Tamanho
15
UNSPSC Code
31171518
Versão
Padrão
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
Corpo em aço inoxidável 1.4034.
Esferas em aço inoxidável 1.4034.
Peça de desvio em plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Carro guia padrão em miniatura com guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0).
Com vedação de fechamento bilateral. Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Com vedação de fechamento bilateral. Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Atenção
Utilize sempre os trilhos de montagem incluídos no fornecimento, caso contrário, a fixação da esfera no carro deslizante não poderá ser garantida.
Indicação de desenho
1) Borda de batente retificada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.