text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho para guia linear perfilado
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
aço inoxidável
B=Largura
15
H=Altura
9,5
L1=Distância entre furos do ca
15
L=Comprimento máx.
790
D
3,5
D1
6
L2
40
T
4,5
Tamanho
15
UNSPSC Code
31171512
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
Aço inoxidável 1.4034.

Versão
Com superfície sem tratamento,
Endurecida 52 HRC.
Indicação
Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos na versão em miniatura, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia.
Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.

Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.

Os trilhos podem ser combinados.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram