{"product":{"productId":"agid.36589","price":76.68,"name":"Trilhos perfilados para guias lineares"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Vias com endurecimento indutivo e retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Vias com endurecimento indutivo e retificadas.
Indicação
Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.
Sob consulta
Comprimentos de até 3900 mm (tamanho 30 até no máximo 3840 mm).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.