Carro guia Rolamento livre polietileno cinza 21235-01-151
- Não requer graxa ou óleo
- Resistente à corrosão
- Peso baixo
- Excelente resistência química
- Reciclável
Unidade de venda
2,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Guide carriage
Version 1
floating bearing
Main
material
polythene
Main
colour
grey
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4301
B=Width
11,8
H=Height
4,1
L=Length
20
B1
7,8
C0Y
N
100
C0Z
N
30
G
M3
H1
3,5
H2
6,9
L1
10
Size
15
UNSPSC Code
31171501
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
Polietileno especial.
Bucha em aço inoxidável.
Bucha em aço inoxidável.
Versão
cinza.
Bucha com superfície sem tratamento.
Bucha com superfície sem tratamento.
Indicação
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcançar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação até um máximo de 40 °C.
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
Dados técnicos
Coeficientes de segurança
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Acessórios
Trilhos-guia 21235.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.