Carro guia Rolamento fixo polietileno cinza 21235-21-303
- Não requer graxa ou óleo
- Resistente à corrosão
- Peso baixo
- Excelente resistência química
- Reciclável
Sales unit
6,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Carro guia
Versão 1
Rolamento fixo
Material
do corpo
básico
polietileno
Cor
do corpo
básico
cinza
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
Chave
de aço
1.4301
B=Largura
25,9
H=Altura
7
L=Comprimento
60
B1
18,8
C0Y
N
520
C0Z
N
305
G
M4
H1
5,7
H2
11
L1
30
M0X
Nm
2,5
M0Y
Nm
5
M0Z
Nm
2,5
Tamanho
30
UNSPSC Code
31171501
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
Polietileno especial.
Bucha em aço inoxidável.
Bucha em aço inoxidável.
Versão
cinza.
Bucha com superfície sem tratamento.
Bucha com superfície sem tratamento.
Indicação
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcançar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação até um máximo de 40 °C.
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
Dados técnicos
Coeficientes de segurança
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Acessórios
Trilhos-guia 21235-20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.