text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro guia
Versão 1
Rolamento livre
Material do corpo básico
polietileno
Cor do corpo básico
cinza
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
polido
Chave de aço
1.4301
B=Largura
34,7
H=Altura
10
L=Comprimento
70
B1
20
C0Y N
700
C0Z N
490
G
M5
H1
3,5
H2
14
L1
50
M0X Nm
3,5
M0Y Nm
7
M0Z Nm
3,5
Tamanho
40
UNSPSC Code
31171501
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
Polietileno especial.
Superfície de suporte em aço inoxidável.
Versão
cinza.
Superfície de contato polida.
Indicação
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcançar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação até um máximo de 40 °C.
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
Dados técnicos
Coeficientes de segurança
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0

Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8

Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5

Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica

Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Acessórios
Trilhos-guia 21235-30.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought