Guide carriage floating bearing y axis polythene grey 21235-31-402
- Não requer graxa ou óleo
- Resistente à corrosão
- Peso baixo
- Excelente resistência química
- Reciclável
Sales unit
9,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide carriage
Version 1
floating bearing y axis
Main
material
polythene
Main
colour
grey
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
polished
Steel key
1.4301
B=Width
34,7
H=Height
10
L=Length
70
B1
20
C0Y
N
700
C0Z
N
490
G
M5
H1
3,5
H2
14
L1
50
M0X
Nm
3,5
M0Y
Nm
7
M0Z
Nm
3,5
Size
40
UNSPSC Code
31171501
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
Polietileno especial.
Superfície de suporte em aço inoxidável.
Superfície de suporte em aço inoxidável.
Versão
cinza.
Superfície de contato polida.
Superfície de contato polida.
Indicação
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcançar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação até um máximo de 40 °C.
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
Os sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
Dados técnicos
Coeficientes de segurança
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Baixa frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,9 - 1,0
Alta frequência de deslocamento e movimento suave:
- Coeficiente de segurança estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,6 - 0,8
Alta frequência de deslocamento e vibrações:
- Coeficiente de segurança estático: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de segurança dinâmico: 0,3 - 0,5
Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de segurança estática
Carga dinâmica máxima = carga nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Torque estático máximo = torque nominal * coeficiente de segurança estática
Torque dinâmico máximo = torque nominal * coeficiente de segurança dinâmica
Essas fórmulas são diretrizes e devem ser verificadas novamente para cada aplicação.
Acessórios
Trilhos-guia 21235-30.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.