text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Sliding carriage
Versão 2
Rolamento livre
Main material
zinc
Component material
Iglidur®
L=Comprimento
29
A
16
A1
10
B
26
B1
16,5
C0(-Z) kN
0,25
C0Y kN
1,2
C0Z kN
1,2
D
10
D1
M6
D2
9,5
H
18
H1
9
H2
3,5
Tamanho
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Zamak.
Material do mancal deslizante em iglidur® J.

Versão
cromado.
Indicação

Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira.  Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s.
Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C.

Acessórios
Trilhos de guia item 21240.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram