text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro guia
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
zinco
L=Comprimento
150
A
116
A1
132
A2
78
B
82
B1
134
C
45
C0(-Y) kN
12,8
C0Y kN
12,8
C0Z kN
12,8
C1
42,5
D
20
D1
M8
H
44
H1
20
H2
4
H3
8
M0X Nm
525
M0Y Nm
670
M0Z Nm
670
Tamanho
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Carro deslizante em Zamak.
Placa de montagem em alumínio.
Material do mancal deslizante em iglidur® J.

Versão
Carro deslizante cromado.
Placa de montagem anodizada.
Indicação

Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira.  Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s.
Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C.

Acessórios
Trilhos de guia duplos veja item 21240.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought