Trilho de guia alumínio 21210-1212X0800
- Livre de manutenção graças a sua capacidade de funcionamento a seco e resistência à corrosão
- Os elementos corrediços de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis
- Guia linear de trilho revestida com anozidação dura 500 HV
Sales unit
44,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Main
material
aluminium
L2=Hole spacing from edge
12
L=Length
800
B1
12
B3
13
D3
for screw to
DIN 912
M3
H2
5,9
H3
8,6
L
max.
800
L1
25
Size
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
Guia linear em perfil extrudado, EN AW-6060.
Versão
Trilho guia revestido em Harteloxal, 50 μm.
Dureza 500 HV.
Dureza 500 HV.
Indicação
Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção, devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos deslizantes de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Estas guias lineares em miniatura oferecem uma grande vantagem, devido às suas pequenas dimensões estruturais.
** Comprimento L2 = 12 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.