Tampa terminal poliacetal carbonitretado+oxidado 21235-03-15
- Para trilhos-guia miniatura
- Protege os cantos do trilho-guia
- Evita que o carro-guia deslize para fora
Unidade de venda
1,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
End cap
Main
material
polyacetal
Surface finish
body
carbonitrided+oxidized
B=Width
15,6
H=Height
6,3
L=Length
10
B1
6,5
H1
2,8
L1
14
L2
5,5
Size
15
UNSPSC Code
31171501
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
Poliacetal (POM).
Versão
preto.
Indicação
As tampas terminais se encaixam nos trilhos-guia 21235, protegendo os cantos do trilho guia e evitando que o carro-guia deslize para fora.
O produto não foi projetado para frear o carro-guia.
Ao instalar as tampas, o trilho-guia é reduzido em 4 mm em cada lado.
O torque de aperto recomendado é de 0,32 Nm.
O produto não foi projetado para frear o carro-guia.
Ao instalar as tampas, o trilho-guia é reduzido em 4 mm em cada lado.
O torque de aperto recomendado é de 0,32 Nm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.