text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Poliacetal (POM).
Versão
preto.
Indicação
As tampas terminais são adequadas para os trilhos-guia 21235-10. Elas protegem os cantos do trilho-guia e evitam que o carro-guia deslize para fora.

O produto não foi projetado para frear o carro-guia.

Ao instalar as tampas, o trilho-guia é reduzido em 4 mm em cada lado.

O torque de aperto recomendado é de 0,75 Nm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram