Tampa terminal poliacetal carbonitretado+oxidado 21235-23-30
- Para trilhos-guia miniatura
- Protege os cantos do trilho-guia
- Evita que o carro-guia deslize para fora
Unidade de venda
1,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampa terminal
Material
do corpo
básico
poliacetal
Superfície
Corpo básico
carbonitretado+oxidado
B=Largura
30,7
H=Altura
10,3
L=Comprimento
12
B1
8,5
H1
4,9
L1
16
L2
6,5
Tamanho
30
UNSPSC Code
31171501
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
Poliacetal (POM).
Versão
preto.
Indicação
As tampas terminais são adequadas para os trilhos-guia 21235-20. Elas protegem os cantos do trilho-guia e evitam que o carro-guia deslize para fora.
O produto não foi projetado para frear o carro-guia.
Ao instalar as tampas, o trilho-guia é reduzido em 4 mm em cada lado.
O torque de aperto recomendado é de 0,75 Nm.
O produto não foi projetado para frear o carro-guia.
Ao instalar as tampas, o trilho-guia é reduzido em 4 mm em cada lado.
O torque de aperto recomendado é de 0,75 Nm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.