Trilho de guia com furo passante alumínio anodizado 21235-15X0200
- Não requer graxa ou óleo
- Resistência à corrosão
- Peso baixo
Unidade de venda
10,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho de guia
Versão 1
com furo passante
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
B=Largura
15
D=Diâmetro
3,5
H=Altura
6
L=Comprimento
200
B1
8,7
D1
6,5
H1
2,8
H2
1,8
L1
50
L2
25
Quantidade de
furos
4
Tamanho
15
UNSPSC Code
31171501
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Os trilhos-guia miniatura podem ser aparafusados por cima. Um ou mais carros-guia miniatura 21235-01 podem ser montados neles. As tampas 21235-03 podem ser usadas para fechar as extremidades.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.