Trilho de guia com furo passante alumínio anodizado 21235-15X0400
- Não requer graxa ou óleo
- Resistência à corrosão
- Peso baixo
Sales unit
18,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 1
with through hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B=Width
15
D=diameter
3,5
H=Height
6
L=Length
400
B1
8,7
D1
6,5
H1
2,8
H2
1,8
L1
50
L2
25
No. of
holes
8
Size
15
UNSPSC Code
31171501
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Os trilhos-guia miniatura podem ser aparafusados por cima. Um ou mais carros-guia miniatura 21235-01 podem ser montados neles. As tampas 21235-03 podem ser usadas para fechar as extremidades.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.